BML05EU
Incrementeel magneetgecodeerd lengtemeetsysteem
Typecode:
BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
- Afmeting
- 10 x 25 x 35 mm
- Aansluiting
- Kabel, 5 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Interface
- Digitaal A/B (RS422)
- Resolutie
- 100 µm
- Leesafstand
- 0.01...6.5 mm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
- Referentiesignaal
- zonder referentiesignaal
- Bedrijfsspanning UB
- 4.75...5.25 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...80 °C
- Beveiligingsgraad IEC 60529
- IP67
- Verplaatsrichting
- In lengterichting van meetlichaam
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datasheet
-
MTTF-certificaat
-
Bedieningshandleiding
-
Beknopte handleiding
-
Certificaat
-
Conformiteitsverklaring
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- [email protected] 4.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-07-05
- [email protected] 6.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 8.1
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.0
- 27-27-07-05
- [email protected] 9.1
- 27-27-07-05