BML070K

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

Typecode:

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000

Aan het laden...
Toepassing
Lineaire/rotatieve bewegingen
Materiaal
Magneetfolie
Drager: roestvrij staal
Montagetape 0,13 mm
Afmeting, referentie
(WxHxL)
Poolbreedte
10 mm
Nauwkeurigheidsklasse
250 µm
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
Technische documentatie
  • Gegevensblad

Verplichte accessoires

Incrementele systemen, lineair

Mechanisch toebehoren

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05