BML08NR
Absoluut hoekmeetsysteem
Typecode:
BML BM1-NG01-BK04-QRF5
- Afmeting
- 46 x 8 x 38 mm (ODxIDxH)
- Aansluiting
- Connectoren, JST BM12B-ZPDSS-TF-Stekkers, 12-polig
- Interface
- BiSS-C;Digitaal A/B (RS422)
- Resolutie
- ≤ 15 Bit
- Leesafstand
- 0.01...0.5 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 4.75...5.25 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Interfacecodering
- Binair
- Goedkeuring / conformiteit
- WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05