BML08Z7

Niet beschikbaar in Webshop

Absoluut afstandmeetsysteem

Typecode:

BML-S1G0-S71F-M5EA-D0-KA05

739,50 EUR

catalogusprijs

Contactverzoek

Afmeting
16 x 18.5 x 80.3 mm
Aansluiting
Kabel, 5 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Zink-spuitgietwerk, vernikkeld, verchroomd
Interface
SSI;Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Meetbereik
10 m
Resolutie
5 µm
Leesafstand
0.01...0.8 mm
Bedrijfsspanning UB
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...70 °C
Beschermingsklasse
IP67
Verplaatsrichting
In lengterichting van meetlichaam
Interfacecodering
Gray
Goedkeuring / conformiteit
cURus
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Elektrische accessoires

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05