BML0901
Absoluut afstandmeetsysteem
Typecode:
BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-S284
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Afmeting
- 16 x 18.6 x 54 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 12-polig
- Behuizingsmateriaal
- Zink-spuitgietwerk, vernikkeld, verchroomd
- Interface
- IO-Link 1.1
- Meetbereik
- 8190 mm
- Resolutie
- 1 µm
- Leesafstand
- 0.01...1.3 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -20...70 °C
- Verplaatsrichting
- In lengterichting van meetlichaam
- Interfacecodering
- Binair
- Goedkeuring / conformiteit
-
cURus
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05