BML095Y

Binnenkort niet meer beschikbaar

Incrementeel afstandmeetsysteem

Typecode:

BML SF2-I211-GZZZ-ZZZ5-KA05

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Afmeting
12 x 13.1 x 35 mm
Aansluiting
Kabel, 5 m, PUR
Behuizingsmateriaal
Aluminium
Interface
Analoog sin/cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Leesafstand
0.01...1.5 mm
Referentiesignaal
afzonderlijk of vast periodiek
Bedrijfsspanning UB
4.75...5.25 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
Beschermingsklasse
IP67
Verplaatsrichting
In lengterichting van meetlichaam
Goedkeuring / conformiteit
Veiligheid
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Aansluitkabels

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05