BML09RP

Incrementeel afstandmeetsysteem

Typecode:

BML-S2C0-Q61G-M620-K0-KA10

Aan het laden...
Afmeting
10 x 25 x 35 mm
Aansluiting
Kabel, 10 m, PUR
Behuizingsmateriaal
PBT
Interface
Digitaal A/B (RS422)
Resolutie
10 µm
Leesafstand
0.01...6.5 mm
Lineariteitsafwijking max.
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Referentiesignaal
poolperiodiek
Bedrijfsspanning UB
4.75...5.25 VDC
Omgevingstemperatuur
-20...80 °C
Beschermingsklasse
IP67
Verplaatsrichting
In lengterichting van meetlichaam
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cURus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Magneetbanden met incrementele of absolute codering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05