- Werkingsprincipe
- Actieve verdeler
- Afmeting
- 68 x 32.4 x 224 mm
- Bevestiging
- 2-gats schroefbevestiging
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk
- Interface
- Ethernet TCP/IP 10Base-T/100Base-TX
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-08
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-08
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-08
- ETIM 4.0
- EC000734
- ETIM 5.0
- EC000734
- ETIM 6.0
- EC000734
- ETIM 7.0
- EC000734
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-08
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-08
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-08