BNI0021
IO-link sensor-/actuatorhubs
Typecode:
BNI IOL-104-000-K021
- Interface
- IO-Link 1.0
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M8x1-Bus, 4-polig
- Digitale ingangen
- 16x PNP, type 2
- In-/uitgangen configureerbaar
- Nee
- Totale stroom US, (sensor)
- 4 A
- Behuizingsmateriaal
- PBT, GF
- Afmeting
- 30 x 24 x 129.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67, vastgeschroefde toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 2.5 ms
- Procesgegevens IN
- 2 bytes
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02