Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BNI0031

Beschikbaar
Binnenkort niet meer beschikbaar

IO-link sensor-/actuatorhubs

Typecode:

BNI IOL-102-000-Z012

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Interface
IO-Link 1.0
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting (COM 1)
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting steekplaatsen
8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Digitale ingangen
8x PNP, type 2
In-/uitgangen configureerbaar
Nee
Totale stroom US, (sensor)
4 A
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk
Afmeting
68 x 31.8 x 181.5 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67, vastgeschroefde toestand
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevenscyclus min.
3.0 ms
Procesgegevens IN
1 bytes
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Aankondiging levenseinde

  • Verwijdering

Y-verdelers

Instelhulp/ gereedschap

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Mechanisch toebehoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

Verbindingskabels

T-stukken

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]