BNI007T

Beschikbaar

SmartLight – LED-signaalzuilen

Typecode:

BNI IOL-800-000-Z036

Aan het laden...
Werkingsprincipe
Controlelampje
Interface
IO-Link 1.1
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig
Segmenten, aantal max.
1
Kleuren voorgedefinieerd
geel
wit
groen
blauw
Rood
oranje
Configureerbaar
Functie-indicatie
Looplichtmodus
Segmentmodus
Flexi-modus
Instelmogelijkheid
Functie-indicatie
Afmeting
60 x 60 x 117 mm
Behuizingsmateriaal
Pc, transparant, Cu 15 µm, Ni 15 µm Zink-spuitgietwerk
Bevestiging
Schroeven M18
Omgevingstemperatuur
-5...50 °C
Beschermingsklasse
IP65
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevenscyclus min.
5 ms
Procesgegevens OUT
1 bytes
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Verbindingskabels

Houders voor Human Machine Interfaces

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50