- Werkingsprincipe
- Indicator met zoemer
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting
- M12x1-Stekkers, 4-polig
- Segmenten, aantal max.
- 3
- Kleuren voorgedefinieerd
-
geel
wit
groen
blauw
Rood
oranje
Configureerbaar - Functie-indicatie
-
Looplichtmodus
Niveaumodus
Segmentmodus
Flexi-modus - Geluidssterkte max.
- 95 dB/m
- Instelmogelijkheid
-
Functie-indicatie
Geluidssterkte - Aanvullende functie
- Uitgebreide procesgegevens
- Afmeting
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Behuizingsmateriaal
- Pc, transparant, Cu 15 µm, Ni 15 µm Zink-spuitgietwerk
- Bevestiging
- Schroeven M18
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP30
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 7.2 ms
- Procesgegevens IN
- 1 bytes
- Procesgegevens OUT
- 8 bytes
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-50
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-50
- ECLASS 5.1.4
- 27-37-12-20
- ECLASS 6.2
- 27-37-12-20
- ETIM 4.0
- EC000232
- ETIM 5.0
- EC000232
- ETIM 6.0
- EC000232
- ETIM 7.0
- EC000232
- UNSPSC 11
- 39100000
- UNSPSC 7.0901
- 39100000
- eCl@ss 4.1
- 27-37-12-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-37-12-20
- eCl@ss 8.1
- 27-37-12-20
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-50
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-50