BNI0098

Profisafe over IO-Link

Typecode:

BNI IOF-329-P02-Z038

Aan het laden...
Performance Level
e
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Reactietijd max.
20 ms
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
Veiligheid
cULus
WEEE
Aantal veilige ingangen
12
Aantal veilige uitgangen
2
Totale stroom US, (sensor)
4.8 A
Totale stroom UA, (actuator)
8 A
Digitale ingangen
14x PNP, type 3
Digitale uitgangen
2x PP/PM
2x PNP
Interface
PROFIsafe over IO-Link 1.1
Aansluiting steekplaatsen
2x M12x1-Bus, 8-polig, A-Gecodeerd 6x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Afmeting
68 x 32.4 x 181.5 mm
Omgevingstemperatuur
-5...55 °C
Beschermingsklasse
IP67
Behuizingsmateriaal
Zink, Spuitgietwerk, vernikkeld
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Visuele meldingsapparaten

Y-verdelers

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Sabotagebescherming

Mechanisch toebehoren

Instelhulp/ gereedschap

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Voedingen voor DIN Rail

Profinet

Aansluitkabels

Verbindingskabels

T-stukken

Adapters

BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04