BNI00AE
Universele IO-Link-interfaces
Typecode:
BNI IOL-772-002-E032
Aangekondigde productiestop
- Special characteristics
- Washdown
- Uitvoering
- Universele kabel I/O-interface
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting sensor
- open kabeleindedraden
- Kabellengte L
- 1.3 m
- Digitale ingangen
- 8x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Behuizingsmateriaal
-
Roestvrij staal (1.4404)
PTFE - Afmeting
- Ø 18 x 117 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...60 °C
- Beschermingsklasse
- IP69K, IP68, vastgeschroefde toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM2 (38.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 8.4 ms
- Procesgegevens IN
- 1 bytes
- Procesgegevens OUT
- 1 bytes
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02