BNI00C9

Beëindigd

Signaalconverters

Typecode:

BNI IOL-717-002-E023

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Uitvoering
Analoogconvertor
Interface
IO-Link 1.1
Bedrijfsspanning UB
18...30.2 VDC
Analoge ingangen
Analoog, spanning/analoog, stroom/analoog, temperatuur (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000)
In-/uitgangen configureerbaar
Ja
Resolutie
≤ 16 Bit
Aansluiting
M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting sensor
M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
PTFE
Afmeting
Ø 18 x 135.5 mm
Omgevingstemperatuur
-5...70 °C
Beschermingsklasse
IP67, vastgeschroefde toestand
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Overdrachtsnelheid
COM2 (38.4 kBaud)
Procesgegevenscyclus min.
10 ms
Procesgegevens IN
3 bytes
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Houders universeel

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02