BNI00CL
IO-Link-modulen veiligheidstoepassingen
Typecode:
BNI IOL-355-S02-Z013
- Performance Level
- tot d
- Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 2
- SIL CL (EN 62061)
- 2
- Reactietijd max.
- 6 ms
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
Veiligheid
cULus
WEEE - Totale stroom US, (sensor)
- 1.2 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 9 A
- Digitale ingangen
- 8x PNP, type 3
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- Interface
- IO-Link 1.1
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Afmeting
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...55 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Behuizingsmateriaal
- Zink, Spuitgietwerk, vernikkeld
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-04
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-04
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-04
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-04