BNI00F9
IO-link sensor-/actuatorhubs
Typecode:
BNI IOL-727-S51-P012
- Interface
- IO-Link 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale ingangen
- 8x PNP, Type 1, Type 3
- Digitale uitgangen
- 8x PNP
- Analoge ingangen
- 4x Analoog, spanning/analoog, stroom (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Eenkanaals monitoring
- Ja
- Aanvullende functie
-
Vibration
Internal temperature
Device discovery - Totale stroom US, (sensor)
- 4 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 4 A
- Schakelstroom
- 8x 500 mA
- Behuizingsmateriaal
- PPS
- Afmeting
- 68 x 36.8 x 183.5 mm
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP68, IP69K, vastgeschroefde toestand
- Overdrachtsnelheid
- COM3 (230.4 kBaud)
- Procesgegevenscyclus min.
- 3 ms
- Procesgegevens IN
- 16 bytes
- Procesgegevens OUT
- 1 bytes
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02