BNI00FE
Draadloze IO-Link netwerkmodules
Typecode:
BNI PNT-565-W01-K079
- Snelle start (FSU)
- Ja
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Totale stroom US, (sensor)
- 0.2 A
- Behuizingsmateriaal
-
Pc, gecoat
ABS, Zink, Spuitgietwerk - Afmeting
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP54
- Aanvullende interfaces
- Profinet
- IO-Link-versie
- 1.1
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 8.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02