BNS000W

Beëindigd

Mechanische individuele positieschakelaar

Typecode:

BNS 819-FK-60-101-FE

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
1x kogel
Uitvoering
Sprongcontact
Werkingsprincipe
1. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1. Schakelpositie: 6 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1. Schakelpositie: 250 V AC
Inbrengen
willekeurig
Verplaatsrichting
willekeurig
Aanloopsnelheid
1. Schakelpositie: 10 m/min
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01