BNS0033

Beëindigd

Mechanische individuele positieschakelaars met veiligheidsschakelaarposities

Typecode:

BNS 813-FR-60-186-S80R

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop

Aanbevolen accessoires
Afmeting
74 x 28 x 74 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
1x rol
Uitvoering
Veiligheid DIN EN 60204-1
Werkingsprincipe
1. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1. Schakelpositie: 4 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1. Schakelpositie: 250 V AC
Inbrengen
willekeurig
Verplaatsrichting
langs, parallel aan het aanschroefvlak
Aanloopsnelheid
1. Schakelpositie: 60 m/min
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Connectoren
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01