BNS006J

Mechanische individuele positieschakelaar

Typecode:

BNS 819-100-R-11-S80

BNS006J

Vergelijkbare Illustratie

Laden...
Afmeting
42 x 22 x 47 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
1x rol
Uitvoering
Sprongcontact
Werkingsprincipe
1. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1. Schakelpositie: 4 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1. Schakelpositie: 250 V AC
Inbrengen
willekeurig
Verplaatsrichting
langs of dwars op het aanschroefvlak
Aanloopsnelheid
1. Schakelpositie: 60 m/min
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Connectoren
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
Beveiligingsgraad IEC 60529
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Datasheet

Productdocumentatie
  • Bedieningshandleiding

    BNS 99/100 819/813 (Duits, Engels)
  • Certificaat

    CCC CQC21107296687 H21H31 (Engels)
  • Conformiteitsverklaring

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Alle talen)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Alle talen)
Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
[email protected] 4.1
27-27-06-06
[email protected] 5.1.3
27-27-06-05
[email protected] 6.0
27-27-06-01
[email protected] 8.1
27-27-06-01
[email protected] 9.0
27-27-06-01
[email protected] 9.1
27-27-06-01