BNS039P

Inductieve seriepositieschakelaar

Typecode:

BNS 816-B04-THA-16-602-11

Aan het laden...
Afmeting
120 x 105 x 87 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Uitvoering
Inductief
Werkingsprincipe
1-4. Schakelpositie: Inductief
Reikwijdte
5 mm
Schakelfrequentie
1-4. Schakelpositie: 500 Hz
Continustroom
1-4. Schakelpositie: 0.13 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1-4. Schakelpositie: 24 V DC
Inbrengen
verticaal
Schakelpositieafstand
16 mm
Soort aansluiting
1-4. Schakelpositie: Schroefaansluiting
Omgevingstemperatuur
-25...70 °C
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
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-02
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02