BNS056Z

Beëindigd

Mechanische individuele positieschakelaar met gedwongen scheiding

Typecode:

BNS 813-100-R-68

Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.

Contactverzoek

Aangekondigde productiestop

Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Aantal schakelposities
1x rol
Uitvoering
Met gedwongen scheiding
Werkingsprincipe
1. Schakelpositie: Mechanisch
Continustroom
1. Schakelpositie: 5 A
Nominale bedrijfsspanning Ue
1. Schakelpositie: 250 V AC
Verplaatsrichting
verticaal op het aanschroefvlak
Aanloopsnelheid
1. Schakelpositie: 60 m/min
Soort aansluiting
1. Schakelpositie: Soldeeraansluiting
Omgevingstemperatuur
-5...85 °C
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
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01