- Serie
- 26K
- Afmeting
- 17 x 50 x 50 mm
- Interface
- RS485 Analoog, stroom 4…20 mA lineair stijgend/dalend 3x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 1.5 x 3.25 mm bij 100 mm
- Reikwijdte
- 30...100 mm instelbaar
- Nauwkeurigheid
- ±0.25 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.25 % FS
- Resolutie
- 0.1 % FS
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 8-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01