Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BOD002U
BOD 6K-RAI03-S75
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 6K
- Afmeting
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interface
- Analoog, spanning 1…10 V lineair stijgend/dalend PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Werkingsprincipe
- Opto-elektronische afstandssensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 9.5 mm bij 100 mm
- Reikwijdte
- 30...200 mm
- Nauwkeurigheid
- ±1 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- 0.5 % FS
- Resolutie
- ≤ 0.68 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- ABS
- Bedrijfsspanning UB
- 13...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
Ecolab
WEEE
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01