- Serie
- 24K
- Afmeting
- 50 x 21 x 50 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analoog, spanning/analoog, stroom omschakelbaar 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 1.2 x 1.2 mm at 650 mm
- Reikwijdte
- 50...650 mm
- Nauwkeurigheid
- ±1 %
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 50 µm
- Resolutie
- ≤ 100 µm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-01