BOH00FK
Micromote - optische sensorkoppen
Typecode:
BOH AI-R484-040-02-S49F
- Afmeting
- 22 x 14 x 220 mm
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Optische bijzonderheid
- Lichtband
- Lichtsoort
- LED infrarood
- Actieve lengte AL 1
- 200 mm
- Reikwijdte
- 10...500 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 3-polig, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, zwart
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bevestiging
- Schroef M4 (2x)
- Kleinste deel typ.
- 3.0 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05