- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Serie
- R254K
- Afmeting
- 20.4 x 60.3 x 49.5 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
Analoog, stroom 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, triangulatie
- Optische bijzonderheid
-
Achtergrondonderdrukking
CCD-techniek - Straalkarakteristiek
- Focus typisch bij 400 mm
- Lichtsoort
- Laser rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 0.4 x 1.3 mm bij 250 mm
- Reikwijdte
- 30...250 mm
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
- PA 12 PA PACM 12
- Actief vlak, materiaal
- PA PACM 12
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Leveromvang
- Montageaanwijzing
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04