Producten
Producten
Contact & Ondersteuning
Winkelwagen
Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer
Downloaden

BOS0286

Retroreflex fotocellen

Typecode:

BOS R254K-UUI-PR10-S4

Aan het laden...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Afmeting
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Analoog, stroom 4…20 mA
Pin 4: Push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Retroreflex fotocel
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
200 x 200 mm bij 8 m
Reikwijdte
8 m
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
PA 12 PA PACM 12
Actief vlak, materiaal
PA PACM 12
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Leveromvang
Montageaanwijzing
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Verplichte accessoires

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]