BOS028T

Beschikbaar

BOS R81K T

Typecode:

BOS R81K-X-IS10-02

Aan het laden...
Serie
R81K
Werkingsprincipe
Opto-elektronische sensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor (zender)
Lichtsoort
Infrarood
Reikwijdte
0.3...20 m
Aansluiting
Kabel, 2 m, PVC
Behuizingsmateriaal
ABS
PMMA
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
UKCA
WEEE
Leveromvang
Bevestigingsbeugel
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Aansluitkabels

Verbindingskabels

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01