- Serie
- R81K
- Afmeting
- 15 x 48.9 x 31 mm
- Interface
-
PNP Maakcontact (NO)
Verbreekcontact (NC) - Werkingsprincipe
- Opto-elektronische sensor
- Werkingsprincipe optisch
- Triangulatie
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- 8 x 8 mm bij 100 mm
- Reikwijdte
- 100 mm
- Aansluiting
- Kabel, 2 m, PVC
- Behuizingsmateriaal
-
ABS
PMMA - Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Leveromvang
- Bevestigingsbeugel
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04