BSI000Z
Hellingssensoren met twee meetassen
Typecode:
BSI Q41K0-XA-MYS015-S92
- Meetprincipe
- MEMS-based meetsysteem
- Meetassen
- 2
- Meetbereik
- -15...15°
- Bedrijfsspanning UB
- 12...30 VDC
- Interface
- 2x analoog, spanning 0…10 V
- Resolutie
- ≤ 0.09 °
- Nauwkeurigheid
- ±1.0°
- Aansluiting
- Connector, M12x1
- Behuizingsmateriaal
- Kunststof
- Omgevingstemperatuur
- -40...80 °C
- Beschermingsklasse
-
IP67
IP69 - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE - Aanvullende tekst
- Centreren binnen bereik van ± 5° afwijking van horizontaal mogelijk
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01