BSP00W6

Beschikbaar

Vlakliggende druksensors

Typecode:

BSP M500-ZT004-A06A1A-S4-006

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BSP00ZR

BSP M500-ZT009-P00S2B-S4-006

Meetbereik
0 bar...500 mbar
Nauwkeurigheid
±0.18 % FSO BFSL
Overbelastingsdruk
5 bar
Barstdruk
7.5 bar
Bedrijfsspanning UB
8...32 VDC
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Procesaansluiting
1 1/2" Tri-Clamp
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4404)
Dichtringmateriaal
zonder, gelast
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Mediatemperatuur
-10...125 °C
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Beschermingsklasse
IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Technische documentatie

Verbindingskabels

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 5.1.3
27-20-13-02
eCl@ss 8.1
27-20-13-02
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02