- Werkingsprincipe
- Schakelmechanisme
- Component
- Mechanisch schakelmechanisme
- Uitvoering
- Sprongcontact
- Afmeting
- 245 x 140 x 187 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Schakelelement
- 1-9. Schakelpositie: BSE 44.0
- Contactmateriaal
- 1-9. Schakelpositie: Fijn zilver, verguld
- Kabeldoorvoeren, aantal
- 5 schroefdraaduitgangen M25
- Nokringen
- 1-9. Schakelpositie: 180°
- Aandrijfsoort
- rechts
- Toerental max.
- 200 1/min
- Toerentalbewaking
- geen
- Nominale bedrijfsspanning Ue
- 1-9. Schakelpositie: 250 V AC
- Continustroom
- 1-9. Schakelpositie: 6 A
- Omgevingstemperatuur
- -5...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03