- Werkingsprincipe
- Schakelmechanisme
- Component
- Mechanisch schakelmechanisme
- Uitvoering
- Sprongcontact
- Afmeting
- 185 x 140 x 187 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Schakelelement
-
1. Schakelpositie: BES 517-110
2-6. Schakelpositie: BSE 44.0 - Contactmateriaal
- 2-6. Schakelpositie: Fijn zilver, verguld
- Kabeldoorvoeren, aantal
- 4 schroefdraaduitgangen M25
- Nokringen
-
1. Schakelpositie: WF 30 tanden
2-6. Schakelpositie: 180° - Aandrijfsoort
- rechts
- Toerental max.
- 200 1/min
- Toerentalbewaking
- Met schakelpositieverlies
- Nominale bedrijfsspanning Ue
-
1. Schakelpositie: 24 V DC
2-6. Schakelpositie: 250 V AC - Continustroom
-
1. Schakelpositie: 0.2 A
2-6. Schakelpositie: 6 A - Omgevingstemperatuur
- -5...80 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-03