BSW0056

Inductieve schakelwerken

Typecode:

BSW 816-203-06L2-PA

Aan het laden...
Werkingsprincipe
Schakelmechanisme
Component
Inductief schakelmechanisme
Uitvoering
Inductief
Afmeting
185 x 140 x 187 mm
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Schakelelement
1-6. Schakelpositie: BES 517-110
Kabeldoorvoeren, aantal
4 schroefdraaduitgangen M25
Nokringen
1-6. Schakelpositie: 180°
Aandrijfsoort
links
Toerental max.
700 1/min
Toerentalbewaking
geen
Nominale bedrijfsspanning Ue
1-6. Schakelpositie: 24 V DC
Continustroom
1-6. Schakelpositie: 0.2 A
Omgevingstemperatuur
-5...80 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
CCC
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Geen aanbevolen accessoires beschikbaar.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105
eCl@ss 4.1
27-27-06-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-03
eCl@ss 8.1
27-27-06-03
eCl@ss 9.0
27-27-06-03
eCl@ss 9.1
27-27-06-03