BTL1Y00
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in staafbouwvorm
Typecode:
BTL6-E500-M0540-E2-KA00,15-ZA0N
- Vorm
- Bouwserie staaf mobiel
- Bevestiging
- Inbouwflens Ø48 f7
- Behuizingsmateriaal
- Roestvrij staal (1.4404)
- Positiegever, aantal max.
- 1
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Modulaire flensstekker, 4-polig, 0.15 m, PUR
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA
- Meetbereik
- 540 mm
- Meetfrequentie max.
- 1000 Hz
- Resolutie
- Afhankelijk van de regelaar (alleen beperkt door de herhaalbaarheid)
- Lineariteitsafwijking max.
- ±0.04 % FS (type ±0.02 % FS)
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 5 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03