BTL25TC
Magnetostrictieve lengtemeetsystemen in profielbouwvorm
Typecode:
BTL7-E508-M2000-P-S32
Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
- Vorm
- Bouwserie profiel
- Bevestiging
- Bevestigingsklemmen
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd
- Positiegever, aantal max.
- 2
- Aansluiting
- Connectoren, M16x0.75, 8-polig
- Analoge uitgang
- Analoog, stroom 4…20 mA Analoog, spanning 0…10 V
- Meetbereik
- 2000 mm
- Meetfrequentie max.
- 500 Hz
- Lineariteitsafwijking max.
- ±0.01 % FS
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 5 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -40...85 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
EAC
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03