BUS003N
Ultrasone sensoren met analoge uitgang
Typecode:
BUS M30M1-PWC-20/130-S92K
- Bouwvorm
- Ø 30 mm
- Analoge uitgang
- Analoog, spanning/analoog, stroom 0…10 V/4…20 mA
- Schakeluitgang
- 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Messing, vernikkeld
PBT, TPU - Actief vlak, materiaal
- PU-schuim/Epoxyhars/Glas
- Reikwijdte
- 200...2000 mm
- Schakelfrequentie
- 8 HZ
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 0.15 % FS
- Bedrijfsspanning UB
- 9...30 VDC
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04