BUS005U
Hogedrukbestendige ultrasone sensoren
Typecode:
BUS M30E2-PWX-20/130-S92K-G1
- Bouwvorm
- Ø 47 mm
- Procesaansluiting
- G 1"
- Schakeluitgang
- 2x PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
- Aansluiting
- Connectoren, M12x1-Stekkers, 5-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Roestvrij staal (1.4571)
PBT, TPU - Actief vlak, materiaal
- PTFE
- Reikwijdte
- 200...5000 mm
- Schakelfrequentie
- 5 Hz
- Goedkeuring / conformiteit
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Herhalingsnauwkeurigheid
- ± 0.15 % FS
- Drukvastheid max.
- 6 bar
- Bedrijfsspanning UB
- 9...30 VDC
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04