BVS000Y
Code-Reader BVS E Identification
Typecode:
BVS ID-3-007-E
Aangekondigde productiestop
- Streepjescodes
- Interleaved 2-of-5,Code 39, Code 128, Pharmacode,Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A
- 2D-codes
-
Data Matrix ECC 200
QR Code
Mini QR - Stapelcodes
- PDF417
- Toepassing
-
Lezen van meervoudige codes
Tekenreeksen verifiëren - Beeldresolutie
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS-beeldsensor zwart-wit
- Reikwijdte
- 150...1000 mm
- Zichtveld
- 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm
- Brandbreedte
- 16.0 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS - Afmeting
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schakeluitgang
- 3x PNP maakcontact (NO)
- Interface
- Ethernet 10/100 Base T;RS232 (9,6...115,2 kBaud)
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-03
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-03
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-03
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-03
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-03