BVS001E

Beëindigd

Code-Reader BVS E Identification

Typecode:

BVS ID-3-107-E

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BVS0060

BVS ID-M1280BF1-L3-000

Beeldresolutie
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Sensortype Vision
CMOS-beeldsensor zwart-wit
Reikwijdte
230...1000 mm
Zichtveld
55 x 42 mm ... 240 x 180 mm
Brandbreedte
16.0 mm
Lichtsoort
Infrarood
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS
Afmeting
51.5 x 70 x 40 mm
Schakeluitgang
3x PNP maakcontact (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
22...26 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...55 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP54
Technische documentatie

Verplichte accessoires

Spotverlichtingen

Ringverlichtingen

Lijnverlichtingen

Achtergrondverlichtingen

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Sabotagebescherming

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Reflectoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Displays

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Mechanisch toebehoren

Unmanaged

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-28-01-03
ECLASS 11.0
27-28-01-03
ECLASS 5.1.4
27-28-01-03
ECLASS 6.2
27-28-01-03
ETIM 4.0
EC002550
ETIM 5.0
EC002550
ETIM 6.0
EC002550
ETIM 7.0
EC002550
UNSPSC 11
43211701
UNSPSC 7.0901
43211701
eCl@ss 4.1
27-28-01-03
eCl@ss 5.1.3
27-28-01-03
eCl@ss 8.1
27-28-01-03
eCl@ss 9.0
27-28-01-03
eCl@ss 9.1
27-28-01-03