BVS001L
Vision-sensor BVS E Universal
Typecode:
BVS UR-3-005-E
Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product
Aanbevolen alternatief
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Sensortype Vision
- CMOS-beeldsensor zwart-wit
- Beeldresolutie
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Beeldsnelheid
- 3…40 Hz
- Toepassing
-
360° detectie
Barcode-, 2D-, OCR-identificatie - Reikwijdte
- 50...1000 mm
- Zichtveld
- 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm
- Brandbreedte
- 6.0 mm
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS - Afmeting
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Schakeluitgang
- 3x PNP maakcontact (NO)
- Interface
- RS232 (9.6...115.2 kBaud)
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -10...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01