BVS001M

Binnenkort niet meer beschikbaar

Vision-sensor BVS E Universal

Typecode:

BVS UR-3-001-E

Aan het laden...

Aangekondigde productiestop
Hieronder vindt u het geschikte alternatieve product

Aanbevolen alternatief

BVS01ZC

BVS VS-M1280BF1-L3-000

Sensortype Vision
CMOS-beeldsensor zwart-wit
Beeldresolutie
0.3 MP (640 x 480 pixels)
Beeldsnelheid
3…40 Hz
Toepassing
360° detectie
Barcode-, 2D-, OCR-identificatie
Reikwijdte
50...1000 mm
Zichtveld
24 x 18 mm ... 480 x 360 mm
Brandbreedte
8.0 mm
Lichtsoort
LED rood licht
Behuizingsmateriaal
Aluminium, Spuitgietwerk, gelakt
ABS
Afmeting
51.5 x 70 x 40 mm
Schakeluitgang
3x PNP maakcontact (NO)
Interface
Ethernet 10/100 Base T
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, 4-polig, D-Gecodeerd
Bedrijfsspanning UB
22...26 VDC
Omgevingstemperatuur
-10...55 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Beschermingsklasse
IP54
Technische documentatie

Lijnverlichtingen

Spotverlichtingen

Achtergrondverlichtingen

Coaxiale verlichtingen

Donkerveldverlichtingen

Ringverlichtingen

Lijnlasers

Beschermhoezen / veiligheidsbehuizing

Sabotagebescherming

Houders voor Vision-sensoren, SmartCamera's en verlichtingen

Universeel montagesysteem

Reflectoren

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Displays

Aansluitkabels

Verbindingskabels

Y-verdelers

Machineverlichting

Unmanaged

Voedingen voor DIN Rail

ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 5.1.3
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-03
eCl@ss 9.1
27-31-02-01