BVS001Z
Handheld-Code-Reader BVS HS-P
Typecode:
BVS HS-PB-DPW-MZ-01
Aangekondigde productiestop
- Valbeveiliging
-
≥ 50 keer vallen
2.0 m op beton - Streepjescodes
- GS1 Databar linear codes UPC/EAN (A;E;13;8) UPC/EAN with P2/ P5 Addons UPC/EAN Coupons ISBN Code128 EAN128 ISBT128 Code39 Code39 Full ASCII Code39 CIP Code 32 Codabar Interleaved 2 of 5 IATA Industrial 2 of 5 Standard 2 of 5 Code11 MSI Plessey Code 93 Follet 2/5
- 2D-codes
-
Aztec Code
China Han Xin Code
China Sensible Code
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR Code
QR Code - Stapelcodes
-
Micro PDF417
Macro PDF
GS1 DataBar Stacked
GS1 DataBar Expanded Stacked
PDF417
GS1 DataBar Stacked Omnidir
GS1 DataBar Composites
EAN/JAN Composites
UPC A/E Composites - Leesafstand
-
Datamatrix: 2…10.5 cm bij 10 mil
Datamatrix: 2.6…5.2 cm bij 4 mil
Code 39: 1.2…9.0 cm bij 5 mil
Code 39: 2.5…7.8 cm bij 2.5 mil - Lichtsoort verlichting
- LED Wit licht
- Interface
- Bluetooth 2.0 (2.4 GHz)
- Beschermingsklasse
- IP65
-
Gegevensblad
-
Aankondiging levenseinde
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-28-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-01-01
- ETIM 4.0
- EC002550
- ETIM 5.0
- EC002550
- ETIM 6.0
- EC002550
- ETIM 7.0
- EC002550
- UNSPSC 11
- 43211701
- UNSPSC 7.0901
- 43211701
- eCl@ss 4.1
- 27-28-01-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-01-03
- eCl@ss 8.1
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-01-01