BVS004K
Slimme 3D-camera
Typecode:
BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001
Contactverzoek
- 2D-codes
-
QR Code
AprilTag - Toepassing
-
Bin Picking
Objectherkenning
Gripping point calculation - Beeldresolutie
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS 1/3" monochrome global shutter
- Brandbreedte
- 4 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt
- Afmeting
- 230 x 75 x 84 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 8-polig, A-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820