BVS0199
3D-stereocamera
Typecode:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Contactverzoek
Productbeschrijving
De 3D-stereocamera wordt gekenmerkt door een snelle uitvoering, een grote flexibiliteit in het gebruik en een robuuste behuizing.
Met 12 miljoen 3D-gegevenspunten en een resolutie van 12 MPixel legt de camera elk detail vast met een beeldsnelheid tot 9 Hz, afhankelijk van de resolutie. Bovendien leiden de verstelbare lenzen op de camera's en de geïntegreerde projector tot optimale resultaten, ongeacht in welk werkgebied de camera wordt gebruikt.
Via de GigE Vision-interface kunnen eigen 3D-toepassingen worden gemaakt op basis van de cameragegevens.
Met de meegeleverde softwarebibliotheek kan de 3D-berekening automatisch worden uitbesteed aan een grafische kaart, waardoor de prestaties van de camera toenemen.
- Toepassing
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Objectherkenning
Gripping point calculation - Beeldresolutie
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Sensortype Vision
- CMOS 1,1" monochrome global shutter
- Brandbreedte
- 16 mm
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gelakt
- Afmeting
- 262 x 82 x 204 mm
- Interface
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Aansluiting 1
- M12x1-Stekkers, 8-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Bus, 8-polig, X-Gecodeerd
- Bedrijfsspanning UB
- 22...26 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE - Beschermingsklasse
- IP54
-
Gegevensblad
-
Verwijdering
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820