Incrementele encoders

Typecode:

BDG – EXX40-PA/SA Series – HTL/TTL

Contactverzoek

Flenstype
Round flange
Asdiameter
6 mm
Interface
Digital Impuls
Flange diameter
40 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Omgevingstemperatuur
-20…80 °C
Flensmateriaal
Aluminium
Beschermingsklasse
dd = SA:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mechanisch toebehoren

Aansluitkabels

Displays