Contactverzoek
- Flenstype
- Screw flange including nut M20x1.5
- Asdiameter
- 6 mm
- Interface
- Digital Impuls
- Flange diameter
- 40 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Omgevingstemperatuur
- -20…80 °C
- Flensmateriaal
- Aluminium
- Beschermingsklasse
-
dd = SW:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PW:
IP67
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering