Incrementele encoders

Typecode:

BDG – EXX58-PC Series – HTL/TTL/1Vss

Contactverzoek

Flenstype
Clamping flange
Asdiameter
10 mm
Interface
Digital Impuls
Flange diameter
58 mm
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
Omgevingstemperatuur
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flensmateriaal
Roestvrij staal (1.4404)
Beschermingsklasse
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • MTTF-certificaat

  • Verwijdering

Mechanisch toebehoren

Displays